카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
M63-006/10R
Duplomatic
Group 9: ACCESSORIES
91 000 M63 Pressure gauge
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/09_accessories/91000/press_gauge_m63.prj},{NB=M63-006/10R},{TIPO=M63},{SCA=006},{SER=10},{TYPE=R}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
M63 - Pressure gauge
Bill of material
M63-006/10R
Pressure gauge type
M63
Scale
006 = 0 ÷ 6 bar
010 = 0 ÷ 10 bar
016 = 0 ÷ 16 bar
025 = 0 ÷ 25 bar
060 = 0 ÷ 60 bar
100 = 0 ÷ 100 bar
160 = 0 ÷ 160 bar
250 = 0 ÷ 250 bar
400 = 0 ÷ 400 bar
006 = 0 ÷ 6 bar
010 = 0 ÷ 10 bar
016 = 0 ÷ 16 bar
025 = 0 ÷ 25 bar
060 = 0 ÷ 60 bar
100 = 0 ÷ 100 bar
160 = 0 ÷ 160 bar
250 = 0 ÷ 250 bar
400 = 0 ÷ 400 bar
Series no.
10
Connection type
R = radial connector
PF = flange connector
R = radial connector
PF = flange connector
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성