??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
m4l_3_3 - Signal Transformer
Bill of material
M4L-3-3
Part Number
M4L-3-3
Description
International Medical Transformer, 300VA Power, 100V/115V/200V/215V/230V Input, 115V Output
Power
300 VA
Input
100V/115V/200V/215V/230V V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz Hz
Weight
7 lbs (3.18 kg)
Length
4.2 in. (106.7 mm)
Width
4.08 in. (103.6 mm)
Height
3.75 in. (95.3 mm)
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés