M4L-2-6
Bel Fuse
Signal Transformer
M4L-2-6
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/m4l_2_6/m4l_2_6.prj},{NB=M4L-2-6},{PN=M4L-2-6},{DESC=International Medical Transformer, 600VA Power, 210V/230V/250V Input, 115V Output},{POWERVA=600},{INPUT=210V/230V/250V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=14.3 lbs (6.49 kg)},{LENGTH=4.46 in. (113.3 mm)},{WIDTH=5.08 in. (129 mm)},{HEIGHT=4.5 in. (114.3 mm)},{SHA256=rEoJ/TsGGG0eedneCcrW8BYc0+FrbmIPtJC1aHyrqDw=},{INAME=00033__m4l2d28600va29}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
m4l_2_6 - Signal Transformer
Bill of material
M4L-2-6
Part Number
M4L-2-6
Description
International Medical Transformer, 600VA Power, 210V/230V/250V Input, 115V Output
Power
600
VA
Input
210V/230V/250V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
14.3 lbs (6.49 kg)
Length
4.46 in. (113.3 mm)
Width
5.08 in. (129 mm)
Height
4.5 in. (114.3 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성