M4L-2-3
Bel Fuse
Signal Transformer
M4L-2-3
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/m4l_2_3/m4l_2_3.prj},{NB=M4L-2-3},{PN=M4L-2-3},{DESC=International Medical Transformer, 300VA Power, 210V/230V/250V Input, 115V Output},{POWERVA=300},{INPUT=210V/230V/250V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=7 lbs (3.18 kg)},{LENGTH=4.2 in. (106.7 mm)},{WIDTH=4.08 in. (103.6 mm)},{HEIGHT=3.75 in. (95.3 mm)},{SHA256=G/fb5UOe4tXWnTMatYy/6EY50M7WNZppve1+aO6DicQ=},{INAME=00031__m4l2d28300va29}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
m4l_2_3 - Signal Transformer
Bill of material
M4L-2-3
Part Number
M4L-2-3
Description
International Medical Transformer, 300VA Power, 210V/230V/250V Input, 115V Output
Power
300
VA
Input
210V/230V/250V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
7 lbs (3.18 kg)
Length
4.2 in. (106.7 mm)
Width
4.08 in. (103.6 mm)
Height
3.75 in. (95.3 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성