??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
m4l_1_10 - Signal Transformer
Bill of material
M4L-1-10
Part Number
M4L-1-10
Description
International Medical Transformer, 1000VA Power, 105V/115V/125V Input, 115V Output
Power
1000 VA
Input
105V/115V/125V V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz Hz
Weight
22 lbs (9.98 kg)
Length
4.89 in. (124.2 mm)
Width
5.7 in. (144.8 mm)
Height
5.25 in. (133.4 mm)
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей