M4A210-06
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Air Pilot Operated
4-Way
1/8 NPT (F) Input
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/air_pilot_operated/4_way/1_8_nptf_input/m4a_series_asmtab.prj},{NB=M4A210-06},{TYPE=M4A Series},{MODEL=M4A},{CODE=2},{VT=10},{PS=06},{H=1/8 NPT},{PPATH=m4a_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
M4A - Air Pilot Valve
Bill of material
M4A210-06
Part No.
M4A210-06
Model
M4A
Code
200 Series
300 Series
400 Series
200 Series
300 Series
400 Series
Valve Type
Single Pilot 5/2 way
Double Pilot 5/2 way
Double Pilot 5/3 way Closed Center
Single Pilot 5/2 way
Double Pilot 5/2 way
Double Pilot 5/3 way Closed Center
Port Size
1/8 NPT
Inlet Port 1/4 NPT - Exhaust 1/8 NPT
1/8 NPT
Inlet Port 1/4 NPT - Exhaust 1/8 NPT
A Port
1/8 NPT
B Port
1/8 NPT
A1
18.00
mm
A2
22.70
mm
A3
31.70
mm
A4
36.00
mm
A5
13.70
mm
A6
0.00
mm
C Dia.
3.20
mm
C1
38.00
mm
C2
12.70
mm
C3
17.00
mm
D Dia.
4.30
mm
D1
20.00
mm
D2
21.70
mm
D3
7.00
mm
E
35.00
mm
F
22.00
mm
G
77.70
mm
H Port
1/8 NPT
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성