M64N-1-ABS
WMBerg
INCH
Gears
Anti-Backlash Miter Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/anti_backlash_miter_gears/b142.prj},{NB=M64N-1-ABS},{PN=M64N-1-ABS},{DES=PIN HUB BEVEL GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B142},{PA=20},{GR=1:1},{PD=0.500},{D=0.1873},{DP=64},{N=32},{MGNT=32},{A=0.562},{G=3/8},{H=17/64},{F=5/32},{T=0.1094},{MAT=303 Stainless Steel},{OD=0.5220},{DD=0.0206},{MG=303 Stainless Steel},{MGB=0.1873},{G1=0.3750},{H1=0.2656},{SA=90},{F1=0.1563},{PSTOL=0.0010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
M48N-AB - Anti-Backlash Miter Gears - 48, 64 and 72 Normal Pitch AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel or 2024T4 Aluminum Anodized 20° Pressure Angle
Bill of material
M64N-1-ABS
Product No.
M64N-1-ABS
M64N-1-ABS
Description
PIN HUB BEVEL GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Pressure Angle
20
°
Gear Ratio
1:1
Pitch Diameter
0.500
0.500
인치
Bore
0.1873
0.1873
인치
Diametral Pitch
64
64
Number of Teeth
32
32
Number of Teeth Mating Gear
32
32
Mounting Distance
0.562
0.562
인치
Hub Diameter
3/8
3/8
인치
Hub Diameter of A/B Gear
17/64
17/64
인치
Face Width
5/32
5/32
인치
Distance
0.1094
0.1094
인치
Material
303 Stainless Steel
Mating Gear, Material
303 Stainless Steel
303 Stainless Steel
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성