M320UG
Jacob
Accesories and single parts
Sealing ring multiple perforation
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/zubehor_und_einzelteile/dichtring_ausschneidbar/m3xxug.prj},{NB=M320UG},{ARTNR=M320UG},{H=6.0},{DA=17.8},{STGEW=1.5},{TEMPV=-30},{TEMPH=100},{DI1=7.500},{DI2=10.000},{EF003708=20},{DI3=12.500},{DI4=0.000},{L1=5.000},{D=0.020},{C=3.000},{EF000015=17.8},{EF000065=12.5},{EF000125=6.0},{EF012185=1},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CTN=39269097},{EF005783=20},{ARTNRX=M320UG},{A=M20},{DI=7.5x10x12.5},{MATK=SBR/NBR},{MATF=Schwarz},{PACK=100},{EF000010=Other},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=M320UG},{DESCSHORT=UNIVERSAL-DICHTRING M 20},{DESCLONG=Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten, Zubehör Metrisch Kunststoff},{INTNO=4024092135149}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
M3xxUG - Sealing ring metric multiple perforation
Bill of material
M320UG
Article No.
M320UG
M320UG
Size
M20
M20
xx
Height
6.0
6.0
mm
Diameter outside
17.8
17.8
mm
Diameter inside
7.5x10x12.5
7.5x10x12.5
mm
Unit weight
1.5
1.5
g
Material sealing ring
SBR/NBR
Color
Black
Packaging Unit
100
100
PCS
Temperature range
-30
°C
Temperature range
100
°C
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성