M20-125-2
IMI Bimba Products
Manifolds
Inch
Inline Manifolds
Inline Manifolds
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/manifolds/inch/inline_manifolds/inline_manifolds/inline_manifold.prj},{NB=M20-125-2},{MN=20},{B=3/8 NPT},{A=125},{MT=M},{MTA='M','Manifold'},{NOS=2},{NOSA=[2:10/1]},{MAT=},{SP=},{RM=},{C=1.250},{C1=1.25000},{G=0.20},{G1=0.20000},{J=0.89},{J1=0.89000},{K=0.63},{K1=0.62500},{R=0.18},{R1=0.18000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
M32, M10, M20, M30, M35 - Inline Manifold
Bill of material
M20-125-2
Part No.
M20-125-2
M20-125-2
Input Port Type
3/8 NPT
3/8 NPT
Output Port Type
1/8 NPT
1/4 NPT
3/8 NPT
1/8 NPT
1/4 NPT
3/8 NPT
Manifold Type
Manifold
Manifold
Number of Stations
Material
Aluminum 6061
Aluminum 6061
Spacing
Standard Spacing
1.5" Spacing
Standard Spacing
1.5" Spacing
90 Manifold
Inline Manifold
90° Manifold
Inline Manifold
90° Manifold
C
1.250
1.250
인치
D
0.50
0.50
인치
E
0.75
0.75
인치
F
0.00
0.00
인치
G
0.20
0.20
인치
H
1.75
1.75
인치
J
0.89
0.89
인치
K
0.63
0.63
인치
M
0.88
0.88
인치
R
0.18
0.18
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성