??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M18, Serie 714, Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung - Winkeldose
Stückliste
09 0440 000 04
Preview
Product photo
Product photo
Artikelnummer
Schutzart 1
IP67
Zulassung 1
Bezeichnung (kurz)
M18, Serie 714, Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung
Bezeichnung
Bereich
---Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung
Steckverbinder Bauform
Winkeldose
Polzahl
4
Produktgruppe (kurz)
M18
Serie
Serie 714
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
Anschlussquerschnitt (mm)
1.50 mm²
Anschlussquerschnitt (AWG)
AWG 16
Mechanische Lebensdauer
> 50 Steckzyklen
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
Spannung
250 V
Bemessungs-Stossspannung
4000 V
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Isolierstoffgruppe
III
Prüfstossspannung
4000 V
Bemessungsstrom (40°C)
16 A / cUR 5 A
Durchgangswiderstand
≤ 8 mΩ
Gewicht
28.51
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
Untere Grenztemperatur (°C)
-25 °C
Kabeldurchlass
6.5 - 8.0 mm
Material Gehäuse/Kabel
PA (UL94 V-0) / PBT (UL94 V-0)
Material Verriegelung
PA
Material Kontakte
CuZn (Messing)
Contact arrangement
Contact arrangement
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen