M16P-1A
WMBerg
INCH
Gears
Miter and Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/miter_and_bevel_gears/b135.prj},{NB=M16P-1A},{PN=M16P-1A},{DES=Pin Hub Bevel Gear},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B135},{DP=16},{PA=20},{PD=1.250},{PDG=1.2500},{GR=1:1},{N=20},{N1=20},{A=1.250},{A1=1.250},{B=0.4998},{B1=0.4998},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{MATG=2024T4 Aluminum Anodized},{OD=1.3380},{OD1=1.3380},{DD=0.0763},{DD1=0.0763},{F=5/16},{HD=1},{SA=90},{HP=7/16},{PD1=1.250},{F1=0.3125},{C2=0.4375},{C4=0.2500},{PSTOL=0.0010},{TYP=1.0000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
M16P - Miter & Bevel Gears - 16 Pitch 1/2" Bore 5/16" Face AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel or 2024T4 Aluminum Anodized 20° Pressure Angle
Bill of material
M16P-1A
Product No.
M16P-1A
M16P-1A
Description
Pin Hub Bevel Gear
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Diametral Pitch
16
Pressure Angle
20
deg
Pitch Diameter
1.250
인치
Pitch Diameter of Mating Gear
1.2500
1.2500
인치
Gear Ratio
1:1
1:1
Number of Teeth
20
Mating Gear
20
20
Mounting Distance
1.250
1.250
인치
Mounting Distance of Mating Part
1.250
인치
Material
2024T4 Aluminum Anodized
2024T4 Aluminum Anodized
Mating Gear
2024T4 Aluminum Anodized
2024T4 Aluminum Anodized
Face Width
5/16
인치
Hub Diameter
1
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성