??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
Stückliste
HARTING 21038612825
Artikelnummer des Herstellers
21038612825
Produktbild
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, Wanddurchführung, für Rückwandmontage, Buchse, Y-Kodierung, Crimpanschluss, Polyamid (PA), Kontakte: 8, Bemessungsstrom: ‌6 A
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, Wanddurchführung, für Rückwandmontage, Buchse, Y-Kodierung, Crimpanschluss, Polyamid (PA), Kontakte: 8, Bemessungsstrom: ‌6 A, Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, PushPull, Schutzart: IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
Herstellertypbezeichnung
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
Alternative Artikelnummer
21 03 861 2825
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
70
Art der Verriegelung
Verschraubung, Push Pull
Ausführung des Gehäuses
für Rückwandmontage
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Codierung (Kopf 1)
Y-Kodierung
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im gesteckten Zustand
Überspannungskategorie
III
Marke
Rundsteckverbinder
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-113
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
Steckzyklen, min.
100
Kabelaußendurchmesser, min.
5.700 mm
Kabelaußendurchmesser, max.
8.800 mm
Herstellerproduktbezeichnung
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Verschmutzungsgrad
3
Zertifikat/Zulassung
0
Werkstoff des Gehäuses
Zink
geschirmt
Ja
Bemessungsspannung
50 V
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft