피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 21033292401
HARTING
Interface connectors
Circular connectors
Cable connector
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/15/100/15325.prj},{NB=21033292401},{MANUID=21033292401},{AAS465=100},{AAS491=4},{AAS492=8},{AAW082=1.500},{BAA039=85},{BAA295=3},{BAB392=0},{BAH005=250},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/23/a9/8621033292401.tif__web.png},{DESCSHORT=Cable connector, Straight, Female, A-coding, Screw termination, Polyamide (PA), Contacts: 4, Brass, Gold plated, Conductor cross-section: 1.5 mm² max.},{DESCLONG=Cable connector, Straight, Female, A-coding, Screw termination, Polyamide (PA), Contacts: 4, Brass, Gold plated, Conductor cross-section: 1.5 mm² max., Rated current: 4 A, Zinc die-cast, Screw locking, Degree of protection: IP67, mated condition}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
M12-Screw-4P-ACOD-F-STR-SHLD
Bill of material
HARTING 21033292401
Product number of the Manufacturer
21033292401
Preview
Short Description
Cable connector, Straight, Female, A-coding, Screw termination, Polyamide (PA), Contacts: 4, Brass, Gold plated, Conductor cross-section: 1.5 mm² max.
Long Description
Cable connector, Straight, Female, A-coding, Screw termination, Polyamide (PA), Contacts: 4, Brass, Gold plated, Conductor cross-section: 1.5 mm² max., Rated current: 4 A, Zinc die-cast, Screw locking, Degree of protection: IP67, mated condition
Manufacturer Type Description
M12-Screw-4P-ACOD-F-STR-SHLD
Alternative product number
21 03 329 2401
Manufacturer Name
HARTING
Delivery Time
56
Type of interlock
Threaded joint
Design of housing
straight
Coding (head 1)
A-coded
Degree of protection (IP), mounted
IP67, mated condition
Material of the contact coat
Gold
Overvoltage category
III
Brand
Circular connectors
Application standards
IEC 61076-2-101
Conductor connection method
Screw connection
Insertion cycles, min.
100
External cable diameter, min.
4
mm
External cable diameter, max.
8
mm
max. connectable conductor cross-section
1.500
mm^2
Manufacturer product designation
M12-Screw-4P-ACOD-F-STR-SHLD
max. operating ambient temperature
85
°C
Degree of soiling
3
certificate/approval
0
material of housing
Zink
screened
Yes
rated voltage
250
V
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
CZ
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성