피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 21033816410
HARTING
Interface connectors
Circular connectors
PCB connectors
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/15/298/15449.prj},{NB=21033816410},{MANUID=21033816410},{AAF726=4},{AAT080=4},{BAB392=0},{BAH005=50},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/83/f3/21033816410.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, PCB adapter, Straight, for rear mounting, Reflow soldering termination (THR), Rated current: 4 A, Contacts: 4},{DESCLONG=Connectors, PCB adapter, Straight, for rear mounting, Reflow soldering termination (THR), Rated current: 4 A, Contacts: 4, Copper alloy, Au over Ni, Mating side, Coding: D-coding, Polyamide (PA)},{MANUTYPEDESC=M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.},{SUPPLIERALTNO=21 03 381 6410},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=35},{AAB373=Screw},{AAB754=Socket},{AAC108=IP20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.
Bill of material
HARTING 21033816410
Preview
Product number of the Manufacturer
21033816410
Short Description
Connectors, PCB adapter, Straight, for rear mounting, Reflow soldering termination (THR), Rated current: 4 A, Contacts: 4
Long Description
Connectors, PCB adapter, Straight, for rear mounting, Reflow soldering termination (THR), Rated current: 4 A, Contacts: 4, Copper alloy, Au over Ni, Mating side, Coding: D-coding, Polyamide (PA)
Manufacturer Type Description
M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.
Alternative product number
21 03 381 6410
Manufacturer Name
HARTING
Delivery Time
35
Type of interlock
Screw
Contact design
Socket
Degree of protection (IP), mounted
IP20
Material of the contact coat
Nickel/gold, Mating side
Material of the contact
Other copper alloys
rated current
4
A
Pole number
4
Manufacturer product description
Connectors, PCB adapter, Straight, for rear mounting, Reflow soldering termination (THR), Rated current: 4 A, Contacts: 4
Manufacturer product designation
M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.
Type of PCB contacting
THR connection
Locking system
Screw flange
Coating plug contact area
Gold (au), Mating side
certificate/approval
0
Combustibility class
V0
material of insulation
Polyamide
rated voltage
50
V
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85366990
Country of origin
RO
Deeplink
Deeplink
Assembly
Other
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성