??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 Cat6A receptacle angl. female front
Stückliste
HARTING 21033814810
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
21033814810
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gewinkelt, inkl. Flanschdose, für Frontmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌0,5 A, Kontakte: 8
Langbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gewinkelt, inkl. Flanschdose, für Frontmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌0,5 A, Kontakte: 8, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Kodierung: X-Kodierung, Liquid-crystal polymer (LCP)
Herstellertypbezeichnung
M12 Cat6A receptacle angl. female front
Alternative Artikelnummer
21 03 381 4810
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
91
Art der Verriegelung
Schraube, Push Pull
Kontaktausführung
Buchse
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im gesteckten Zustand
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
Bemessungsstrom
0.5 A
Polzahl
8
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gewinkelt, inkl. Flanschdose, für Frontmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌0,5 A, Kontakte: 8
Herstellerproduktbezeichnung
M12 Cat6A receptacle angl. female front
Art der Leiterplattenkontaktierung
THR-Anschluss
Verriegelungsausführung
Schraubflansch, PushPull
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au), steckseitig
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
Bemessungsspannung
50 V
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Befestigungsart
sonstige
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen