??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Gressel
Beschreibung
M1 - Spannschiene
Stückliste
FMM.090.040.01
Bestell-Nr.
Typ
Katalog PDF
Download PDF
A1
40/65/90 mm
A2
90 mm
B1
mm
B2
mm
C
45 mm
D
35 mm
E
80 mm
M1
64 mm
M2
28 mm
M3
53.5 mm
G
mm
Gewicht
kg
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen