FMM.090.040.01
Gressel
M1
Powered by
CAD모델 선택
{gressel/m1/m1.prj},{NB=FMM.090.040.01},{BESTNR=FMM.090.040.01},{TYP=M1 L-400},{DATENBLATT=Download PDF},{TYPA=2.000},{A1=40/65/90},{A2=90},{B1=285},{B2=321},{C=45},{D=35},{E=80},{M1=64},{M2=28},{M3=53.5},{G=400},{GEW=7.7},{NL=313.300},{L=100},{P=200},{L1=250},{L2=378}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gressel
Description
M1 - Clamping rail
Bill of material
FMM.090.040.01
Order No.
FMM.090.040.01
FMM.090.040.01
Type
M1 L-400
M1 L-400
Katalog PDF
Download PDF
A1
40/65/90
mm
A2
90
mm
B1
285
285
mm
B2
321
321
mm
C
45
mm
D
35
mm
E
80
mm
M1
64
mm
M2
28
mm
M3
53.5
mm
G
400
400
mm
Weight
7.7
7.7
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성