??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 45
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
Serie M compatta - Ugello
Lista materiale
1/4M-2
Articolo
Filettatura di ingresso
1/4
Filetura esterna/interna
Filetura esterna
Tipo di Filetto
NPT
Fattore di Portata
Materiali
Angolo di Spruzzo
Spruzzo fine
Diam. orifizio equiv.
Pollici
Portata (litri all'ora) 30 psi
Portata (litri all'ora) 40 psi
Portata (litri all'ora) 60 psi
Portata Capacità (galloni all'ora) 100 psi
Portata (litri all'ora) 200 psi
Portata Capacità (litri all'ora) 300 psi
Portata Capacità (litri all'ora) 500 psi
Portata Capacità (litri all'ora) 700 psi
Portata Capacità (litri all'ora) 1000 psi
Angolo di spruzzo a 40 psi
Angolo di spruzzo a 80 psi
Angolo di spruzzo a 300 psi
L
0.85 Pollici
S1
0.56 Pollici
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD