??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
M_OSSD
Lista materiale
MS2A31-024
Codice
Materiale custodia
Termoplastico rinforzato
Montaggio
Barra DIN
Peso
0.065 Kg
Tensione nominale di funzionamento
24 Vdc
Numero di canali
2
TRIGGERIMP
Corrente in ingresso
>6mA tipicamente 8mA A
Tipo di configurazione
Manuale o automatico
Numero di barriere ottiche ESPE collegabili
2
Numero di ESPE a raggio singolo testabili
4
Valore di resistenza dei tappeti di sicurezza
<200Ω
Numero di uscite
4
Uscite ausiliarie NO
Numero di uscite di sicurezza
Uscite di sicurezza instantanee
Uscite di sicurezza ritardate
Tensione di uscita
24 Vdc
Corrente massima in uscita
≤ 400 mA (UL: 350mA) A
Valore max di caduta di tensione in uscita
2 V
Tempo di risposta
20 ms
ISO 13849-1 Performance Level
PLe
IEC 61508 Safety Integrity Level
SIL 3
IEC 62061 Safety Integrity Level
SILcl 3
Mttfd
2403 years
Pfhd
1,89 E-09
DCavg
0.99
Approvazioni
CE, cULus
Grado di protezione IP
5X
Temperature di funzionamento
0 / +55 °C
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD