??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 77
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
M 90 TEM - Mini-cilindros
Lista de peças
M90-025-B-GR-TEM
-
Curso
mm
Comprimento total
mm
Comprimento minimo
mm
Curso de reserva
0 mm
Diâmetro
19 mm
Diâmetro da haste
8 mm
Pressão nom. de carga
bar
Pressão min.
10 bar
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
Fixação
Força inicial nominal
daN
Força final isotérmica
daN
Força finale politrópica
daN
Superficie
0.50 cm^2
Velocidade màxima
1.8 m/s
Pancadas/minuto
Cicli / minuto
Peso
Kg
Variabile Easy manifold
0
Codice guarnizione Easy Manifold
-
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD