??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 77
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
M 90 TBM - Mini Gasdruckfedern
Stückliste
M90-025-B-GR-TBM
-
Hub
mm
Gesamtlänge
mm
Mindestlänge
mm
Reservehub
0 mm
Durchmesser
19 mm
Stangendurchmesser
8 mm
Ladedruck Nominal
bar
Druck min.
10 bar
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
Befestigung
Ausgangsleistung nominal
daN
Isothermische Endfestigkeit
daN
Polytropische Endfestigkeit
daN
Oberfläche
0.50 cm^2
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
Hübe/minute
Cicli / minuto
Gewicht
Kg
Variabile Easy manifold
Codice guarnizione Easy Manifold
Temperatur min
0 °C
Temperatur min
80 °C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen