SCHMERSAL M 689-11-1-8 V
Schmersal
15 - Mikroschalter
Baureihe M 689
Powered by
CAD模型選擇
{schmersal/15/15_10/m_689_8_v.prj},{NB=SCHMERSAL M 689-11-1-8 V (Betaetiger 8 V)},{BESTNR=M 689-11-1-8 V},{FORM=Betaetiger 8 V},{B1=32.000},{B2=22.000},{B3=4.200},{B4=23.000},{B5=6.000},{B6=1.500},{H1=35.000},{H2=28.700},{H3=4.000},{T1=23.000},{T2=18.000},{T3=7.500},{T4=6.400},{H4=1.800},{TYP=8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmersal
Description
M 689 - Betätiger 8 V
Bill of material
SCHMERSAL M 689-11-1-8 V
Bestellnummer
M 689-11-1-8 V
FORM
Betätiger 8 V
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型