M-5UT
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
M Miniature Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/m/m-5ut.prj},{NB=M-5UT},{T=M5x0.8},{MODEL=M-5UT},{H=7},{A=13},{B=6.8},{C=3.5},{D=2.5},{E=8.5},{F=11.5},{G=7},{I=5},{J=7},{RA=5.0},{RP=0.8},{EA=2.4},{CNSMASSEXACT=4.8},{DH1=7.0},{LH1=1.2},{LV1=2.5},{LV2=0.5},{LV3=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
M-5UT - Universal Tee
Bill of material
M-5UT
T
M5x0.8
Model
M-5UT
Width across flats
7
mm
A
13
mm
B
6.8
mm
C
3.5
mm
D
2.5
mm
E
8.5
mm
F
11.5
mm
G
7
mm
I
5
mm
J
7
mm
Effective area
2.4
mm^2
Mass
4.8
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성