??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
M-5UT - Universal Tee
Nomenclature
M-5UT
T
M5x0.8
Model
M-5UT
Width across flats
7 mm
A
13 mm
B
6.8 mm
C
3.5 mm
D
2.5 mm
E
8.5 mm
F
11.5 mm
G
7 mm
I
5 mm
J
7 mm
Effective area
2.4 mm^2
Poids
4.8 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés