??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
M-5UT - ユニバーサルチー
部品表
M-5UT
T
M5x0.8
型式
M-5UT
六角対辺
7 mm
A
13 mm
B
6.8 mm
C
3.5 mm
D
2.5 mm
E
8.5 mm
F
11.5 mm
G
7 mm
I
5 mm
J
7 mm
有効断面積
2.4 mm^2
質量
4.8 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)