??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
M-5UN - Doppelnippel
Stückliste
M-5UN
T
M5x0.8
Modell
M-5UN
Schlüsselweite
8 mm
A
17.5 mm
B
4 mm
C
4 mm
D
2.5 mm
Effektiver Querschnitt
4.0 mm^2
Masse
3.9 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen