??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
M-5UL - Codo universal
Lista de materiales
M-5UL
T
M5x0.8
Modelo
M-5UL
Distancia entre caras
7 mm
A
13 mm
B
6.8 mm
C
3.5 mm
D
2.5 mm
E
8.5 mm
F
11.5 mm
G
7 mm
I
5 mm
J
7 mm
Área efectiva
2.4 mm^2
Masa
5.3 g
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD