??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
M-5UL - Raccord banjo
Nomenclature
M-5UL
T
M5x0.8
Modèle
M-5UL
Cotes sur plats
7 mm
A
13 mm
B
6.8 mm
C
3.5 mm
D
2.5 mm
E
8.5 mm
F
11.5 mm
G
7 mm
I
5 mm
J
7 mm
Section equivalente
2.4 mm^2
Poids
5.3 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés