??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
M-5N - Mamelon
Nomenclature
M-5N
T
M5x0.8
Modèle
M-5N
Cotes sur plats
7 mm
A
11 mm
B
4 mm
C
4 mm
D
2.5 mm
Section equivalente
4.0 mm^2
Poids
1.5 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés