??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
M-5N - Kupplungsstück
Stückliste
M-5N
T
M5x0.8
Modell
M-5N
Schlüsselweite
7 mm
A
11 mm
B
4 mm
C
4 mm
D
2.5 mm
Effektiver Querschnitt
4.0 mm^2
Masse
1.5 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen