??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
M-5M - Verblockbare
Stückliste
M-5M
T1
9xM5x0.8
T2
M12x0.75
T3
Rc1/8
Modell
M-5M
Schlüsselweite
17 mm
Schlüsselweite
14 mm
A
29 mm
B
15 mm
C
6.5 mm
D
5.5 mm
E
28.8 mm
F
7 mm
G
32 mm
I
22 mm
Dicke der Montageplatte
3.5 mm
Masse
59 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen