??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
M-5M - Manifold
Lista materiale
M-5M
T1
9xM5x0.8
T2
M12x0.75
T3
Rc1/8
Modello
M-5M
Piano chiave
17 mm
Piano chiave
14 mm
A
29 mm
B
15 mm
C
6.5 mm
D
5.5 mm
E
28.8 mm
F
7 mm
G
32 mm
I
22 mm
Spessore piastra di montaggio
3.5 mm
Massa
59 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD