??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
M-5M - Conjunto
Lista de materiales
M-5M
T1
9xM5x0.8
T2
M12x0.75
T3
Rc1/8
Modelo
M-5M
Distancia entre caras
17 mm
Distancia entre caras
14 mm
A
29 mm
B
15 mm
C
6.5 mm
D
5.5 mm
E
28.8 mm
F
7 mm
G
32 mm
I
22 mm
Grosor de la placa de montaje
3.5 mm
Masa
59 g
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD