??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
M-5ER - Schott-Schraubverbindung mit Reduktion
Stückliste
M-5ER
T1
M5x0.8
T2
M12x0.75
T3
Rc1/8
Modell
M-5ER
A
14 mm
B
7 mm
Dicke der Montageplatte
3.5 mm
Schlüsselweite
14 mm
Schlüsselweite
14 mm
Masse
12 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen