??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
M-5E - Traversée de cloison
Nomenclature
M-5E
T1
M5x0.8
T2
M8x0.75
Modèle
M-5E
A
11 mm
B
4 mm
Épaisseur du panneau de montage
3.5 mm
Cotes sur plats
10 mm
Cotes sur plats
10 mm
Poids
4.6 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés