??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
M-5B - Bushing
Спецификация
M-5B
T1
M5x0.8
T2
R1/8
Model
M-5B
A
11 mm
B
3 mm
Width across flats
10 mm
Масса
5.8 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей