??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
M-3UT - Intermedio a “T”
Lista materiale
M-3UT
T
M3x0.5
Modello
M-3UT
Piano chiave
5 mm
A
9 mm
B
4.8 mm
C
2.5 mm
D
8.5 mm
E
5 mm
F
1.2 mm
G
5 mm
I
4 mm
Sezione equivalente
0.6 mm^2
Massa
1.4 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD