??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
M-3UT - ユニバーサルチー
部品表
M-3UT
T
M3x0.5
型式
M-3UT
六角対辺
5 mm
A
9 mm
B
4.8 mm
C
2.5 mm
D
8.5 mm
E
5 mm
F
1.2 mm
G
5 mm
I
4 mm
有効断面積
0.6 mm^2
質量
1.4 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)