M-3UL
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
M Miniature Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/m/m-3ul.prj},{NB=M-3UL},{T=M3x0.5},{MODEL=M-3UL},{H=5},{A=9},{B=4.8},{C=2.5},{D=8.5},{E=5},{F=1.2},{G=5},{I=4},{RA=3.0},{RP=0.5},{EA=0.6},{CNSMASSEXACT=1.6},{DH1=5.0},{LH1=3.0},{LV1=0.4},{LV2=7.1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
M-3UL - Universal Elbow
Bill of material
M-3UL
T
M3x0.5
Model
M-3UL
Width across flats
5
mm
A
9
mm
B
4.8
mm
C
2.5
mm
D
8.5
mm
E
5
mm
F
1.2
mm
G
5
mm
I
4
mm
Effective area
0.6
mm^2
Mass
1.6
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型