??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
M-3AU-4 - Raccord cannelé pour tube flexible
Nomenclature
M-3AU-4
T
M3x0.5 mm
Modèle
M-3AU-4
Cotes sur plats
5 mm
A
10 mm
B
3 mm
C
5 mm
D
1.2 mm
Section equivalente
0.9 mm^2
Poids
0.7 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés