??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
M-3AU-4 - Barb Fitting For Soft Tubing
Bill of material
M-3AU-4
T
M3x0.5 mm
Model
M-3AU-4
Width across flats
5 mm
A
10 mm
B
3 mm
C
5 mm
D
1.2 mm
Effective area
0.9 mm^2
Mass
0.7 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)