??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
M-3ALU-3 - Winkel-Schlauchtülle mit Tülle, 360° schwenkbar
Stückliste
M-3ALU-3
T
M3x0.5
Modell
M-3ALU-3
Schlüsselweite
5 mm
A
9.5 mm
B
7 mm
C
4.5 mm
D
1.2 mm
E
1.6 mm
F
2.5 mm
G
2.5 mm
I
9.5 mm
J
5 mm
Effektiver Querschnitt
0.6 mm^2
Masse
0.8 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen