??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
M-3ALU-3 - Gomito a resca per tubi morbidi
Lista materiale
M-3ALU-3
T
M3x0.5
Modello
M-3ALU-3
Piano chiave
5 mm
A
9.5 mm
B
7 mm
C
4.5 mm
D
1.2 mm
E
1.6 mm
F
2.5 mm
G
2.5 mm
I
9.5 mm
J
5 mm
Sezione equivalente
0.6 mm^2
Massa
0.8 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD