??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
M-3ALU-3 - Coude cannelé pour tube flexible
Nomenclature
M-3ALU-3
T
M3x0.5
Modèle
M-3ALU-3
Cotes sur plats
5 mm
A
9.5 mm
B
7 mm
C
4.5 mm
D
1.2 mm
E
1.6 mm
F
2.5 mm
G
2.5 mm
I
9.5 mm
J
5 mm
Section equivalente
0.6 mm^2
Poids
0.8 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés