??
Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2021年12月1日停产
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
M 20-80 - Cable Grommet M20-80
明细表
104048 M 20-80
料号
描述
IP等级
IP54
材质
TPE
材料温度区间
-40 到 +100 °C
阻燃等级
特性
特性
RoHS
适用线数
1
适用于有接头的线缆
最小线径
mm
最大线径
mm
电缆直径
20 - 80 mm
安装方式
拧紧
螺丝数量
4
螺丝孔径
6.5 mm
直径
80 mm
长度
150 mm
高度(mm)
64.5 mm
产品重量
269 g
包装重量
13.8 kg
包装数量
50
发货数量
50
交货时间
海关关税号
40169997
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型