??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 1 дек. 2021 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg Industrial Products
Description
M 20-80 - Cable Grommet M20-80
Bill of material
104048 M 20-80
Art.No.
Description
IP Protection
IP54
Material of the Membrane
TPE
Material temperature range
-40 to +100 °C
Flammability classification
Properties
Properties
RoHS
N. of cable lead-throughs
1
Suited for cables with connector
Cable Diameter min.
mm
Cable diameter (max.)
mm
Cable diameter
20 - 80 mm
Mounting type
Screw
Number of screw holes
4
Screw holes diameter (Ø)
6.5 mm
Diameter
80 mm
Length
150 mm
Height
64.5 mm
Weight
269 g
Packaging unit weight
13.8 kg
Packaging Unit
50
Delivery Unit
50
Delivery time
Customs Tariff Number
40169997
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей