국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
suomi
italiano
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Trelleborg Industrial Products
생성됨: 01.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Trelleborg Industrial Products
104048 M 20-80
Trelleborg Industrial Products
Cable Grommets
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2021. 12. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{trelleborg_moulded_components/grommets/m_20_80.prj},{NB=104048 M 20-80},{ARTNR=104048},{CO=-},{DES=M 20-80 GREY},{OC=-},{IP=IP54},{MAT=TPE},{T=-40 to +100},{SM=-},{SH=halogen free},{SR=RoHS},{NE=1},{SPL=},{DIAMIN=MIN},{DIAMAX=MIN},{IR1=20 - 80},{MT=Screw},{NH=4},{DH=6.5},{D=80},{L=150},{H=64.5},{W=269},{WP=13.8},{PA=50},{MOQ=50},{DT=on request},{CN=40169997},{COLOUR=0.5,0.5,0.5,0},{X=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg Industrial Products
Description
M 20-80 - Cable Grommet M20-80
Bill of material
104048 M 20-80
Art.No.
104048
104048
Description
M 20-80 GREY
M 20-80 GREY
IP Protection
IP54
Material of the Membrane
TPE
Material temperature range
-40 to +100
°C
Flammability classification
-
-
Properties
halogen free
halogen free
Properties
RoHS
N. of cable lead-throughs
1
Suited for cables with connector
Cable Diameter min.
mm
Cable diameter (max.)
mm
Cable diameter
20 - 80
mm
Mounting type
Screw
Number of screw holes
4
Screw holes diameter (Ø)
6.5
mm
Diameter
80
mm
Length
150
mm
Height
64.5
mm
Weight
269
g
Packaging unit weight
13.8
kg
Packaging Unit
50
Delivery Unit
50
Delivery time
on request
on request
Customs Tariff Number
40169997
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성