??
Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2021/12/01より生産終了となっております。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg Industrial Products
Description
M 20-80 - Cable Grommet M20-80
Bill of material
104048 M 20-80
Art.No.
Description
IP Protection
IP54
Material of the Membrane
TPE
Material temperature range
-40 to +100 °C
Flammability classification
Properties
Properties
RoHS
N. of cable lead-throughs
1
Suited for cables with connector
Cable Diameter min.
mm
Cable diameter (max.)
mm
Cable diameter
20 - 80 mm
Mounting type
Screw
Number of screw holes
4
Screw holes diameter (Ø)
6.5 mm
Diameter
80 mm
Length
150 mm
Height
64.5 mm
Weight
269 g
Packaging unit weight
13.8 kg
Packaging Unit
50
Delivery Unit
50
Delivery time
Customs Tariff Number
40169997
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)