??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 dic 2021.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
M 20-80 - Cable Grommet M20-80
Lista materiale
104048 M 20-80
Num.Art.
Descrizione
Protezione IP
IP54
Materiale della membrana
TPE
Range di temperatura
-40 a 100 °C
Grado di estinguenza
Caratteristiche
Caratteristiche
RoHS
Numero guide di passaggio
1
Adatto per cavi confezionati
Diametro cavi (min.)
mm
Diametro cavi (max.)
mm
Diametro del cavo
20 - 80 mm
Tipo di fissaggio
Vite
Numero di fori per viti
4
Diametro fori per viti (Ø)
6.5 mm
Diametro
80 mm
Lunghezza
150 mm
Altezza
64.5 mm
Peso articolo
269 g
Peso unità di imballaggio
13.8 kg
Unità di imballaggio
50
Quantità di consegna
50
Consegna
Numero tariffa doganale
40169997
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD