??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 01.12.2021 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
M 20-80 - Cable Grommet M20-80
Stückliste
104048 M 20-80
Art.Nr.
Beschreibung
IP Schutzart
IP54
Material der Membrane
TPE
Material Temperaturbereich
-40 bis +100 °C
Brandklasse
Eigenschaften
Eigenschaften
RoHS
Anzahl Kabeldurchführungen
1
Geeignet für Kabel mit Stecker
Kabeldurchmesser (min.)
mm
Kabeldurchmesser (max.)
mm
Kabeldurchmesser
20 - 80 mm
Montageart
Schrauben
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
6.5 mm
Durchmesser
80 mm
Länge
150 mm
Höhe
64.5 mm
Gewicht Artikel
269 g
Gewicht Verpackungseinheit
13.8 kg
Verpackungseinheit
50
Liefereinheit
50
Lieferzeit
Zolltarifnummer
40169997
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen